我們種類繁多的時鐘 IC,能夠完美滿足您在挑選晶體或晶體振盪器時的要求:
包含PCI Express (PCIe) 時脈緩衝器、PCI Express (PCIe) 時脈產生器和 HiFlex 時鐘產生器。 More
我們的高效能通用時鐘產生器 IC 支援業界標準輸出頻率的固定配置。我們的 HiFlex® 時鐘產生器兼具 25MHz 至 625MHz可設定頻率的靈活度、CMOS、LVDS、LVPECL、HCSL、CML 等多種可設定輸出類型。 More
Diodes 的 RTC(即時時鐘)電路在特殊應用積體電路中,提供月曆 / 時鐘和資料儲存功能。 More
NE555、SA555和NA555產品是精確的時脈電路系統,能夠產生精確的時間延遲和震盪。 More