我們的單端時鐘緩衝器產品組合涵蓋具有多達 10 個輸出的 LVCMOS 和 LVTTL 緩衝器。我們支持從 1.2V 到 3.3V 的各種電源,以及用於選定部件的工業級和汽車級電源。
它們的低附加抖動和低偏斜特性使其成為具有苛刻性能要求的時鐘分配應用的理想選擇。
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q為汽車POL應用提供高效率的DC-DC轉換。
針對便攜式、電池供電設備的開關功能,霍爾效應傳感器幫助設計者實現更小、更節能的設計。
查看我們目前供應產品的最新產品變更公告。 如有關於PCN的疑問或需要進一步了解,請聯繫您當地的Diodes 公司銷售代表。
您是否正在尋找一個有回報、充滿活力且能夠共創未來的職涯? 考慮加入Diodes 公司團隊。 我們設計、開發、製造並交付高品質的半導體產品給全球領先企業。