溫度補償石英晶體振盪器。TCXO 在規定的溫度範圍期間輸出箝制正弦波,建立穩定的參考頻率 (0.5ppm)。Diodes Incorporated 的 TCXO 支援工作電壓、輸出頻率、溫度穩定性及其他功能特性。Diodes Incorporated 的 TCXO 可對環境溫度、電壓或負載環境等變數進行補償。Diodes Incorporated 的 TCXO 具備卓越的相位雜訊效能,是 GPS、智慧型手機和無線模組產品應用的極佳選擇。
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q為汽車POL應用提供高效率的DC-DC轉換。
針對便攜式、電池供電設備的開關功能,霍爾效應傳感器幫助設計者實現更小、更節能的設計。
查看我們目前供應產品的最新產品變更公告。 如有關於PCN的疑問或需要進一步了解,請聯繫您當地的Diodes 公司銷售代表。
您是否正在尋找一個有回報、充滿活力且能夠共創未來的職涯? 考慮加入Diodes 公司團隊。 我們設計、開發、製造並交付高品質的半導體產品給全球領先企業。