Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

通訊協議

藍牙/WiFi

Diodes 是適用於藍牙和 Wi-Fi 之時脈和頻率控制產品 (FCP) 的真正替代來源,產品範圍包括 ASSP XO、石英晶體振盪器、石英晶體和緩衝器。 More

DDR技術

Double Data Rate (DDR) 同步動態隨機存取記憶體是用於電腦的記憶體等級。 Diodes 可為高可用性通訊與網路設備(包括伺服器、RAID 儲存裝置、工作站與刪除重複資料設備)以及醫療裝置與其他嵌入式系統的 DDR3、DDR2 和 DDR1 SRAM 提供時脈及切換元件。 More

乙太網

Diodes 針對乙太網路型平台和晶片組提供特定的時脈、連接和訊號調節產品。舉例來說,我們的 LAN 切換器就是專門設計用來提供高效能訊號切換,以從一台主機切換到 2 個乙太網路連接埠。我們提供資料傳輸率 10 Gb 的轉接驅動器,提供清晰的高速訊號發射,還有可提供標準乙太網路基本頻率的時脈產生器和 XO。 More

光纖通道

光纖通道可應用於轉接驅動器/中繼器、切換器和頻率控制產品 (FCP),例如 Diodes 提供的 ASSP XO、石英晶體和緩衝器。 More

I2C/I3C/SPI

We offer a broad portfolio of I2C/SPI/8-Bit UARTs to high-performance multi-port PCI/PCIe UARTs, I2C Multiplexers & I2C Switches, and LED Drivers. More

InfiniBand

Diodes 提供適用於 InfiniBand 的訊號調節和低抖動時脈解決方案,包括轉接驅動器/中繼器、頻率控制產品 (FCP) 如石英晶體振盪器 (XO),以及緩衝器。 More

低電壓差動信號(LVDS)

Diodes 提供廣泛的熱門 LVDS 驅動器、接收器、交叉點、時脈/資料配送和中繼器系列,可用於因應 I/O 介面需求。我們的 LVDS 裝置可因應 LVDS 標準的特定效能需求。 More

PCI

Diodes 提供適用於 PCI 的時脈和頻率解決方案,以及適用於 PCIe 的橋接解決方案。 More

PCI Express® (PCIe®)

Diodes 擁有適用於 PCI Express(從 PCIe 3.0 (GEN 3) 到 PCI-X)的廣泛時脈、切換/多工、橋接及轉接驅動器/中繼器 IC 組合。Diodes 的元件提供極低的抖動和衰減,極小的串擾與極大的電源效率,同時還提供多種彈性的封裝尺寸。 More

PCI-X

根據第三方獨立測試的驗證,Diodes 的 PCIe 對 PCI-X 橋接解決方案是業界速度极快者。 More

SATA/SAS技術

Diodes 提供的 SATA 和 SAS 技術解決方案,致力於提升伺服器與儲存系統的訊號完整性及功率效率,包括轉接驅動器/中繼器、訊號切換器和時脈訊號來源。 More

SRIO

Diodes 提供適用於 Serial RapidIO (SRIO) 產品應用的低抖動時脈解決方案,包括頻率控制產品 (FCP) 如石英晶體振盪器 (XO) 與緩衝器。 More

通用非同步接收發送器(UART)

Diodes 的 PCIe UART 針對業界小封裝提供新技術,將系統成本優化。Diodes 還提供 PCIe to UART 橋接解決方案。 More

USB技術

Diodes 擁有廣泛的 USB 技術導向產品組合:適用於 USB 3.2 Gen 1 和 USB 2.0 的 USB 轉接驅動器/中繼器、USB 切換器、USB 通訊協定橋接器,以及時脈石英晶體可支援充電連接埠,以維護訊號完整性、增加功能性,並保護電路以免意外損壞。 More

影像技術

Diodes 提供的視訊技術產品包括適用於數位視訊(HDMI、DVI、MHL、DisplayPort 和 ThunderBolt)以及類比視訊(VGA、色差視訊、S 視訊、複合視訊/CVBS)多媒體傳輸產品應用的完整切換器、轉接驅動器/中繼器與其他元件組合。 More

XAUI

XAUI 常用來做為網路切換器的底板,連接線路卡與切換卡。Diodes 針對 XAUI 通訊協定提供各種 ReDriver、訊號切換器與時脈裝置。 More