Diodes 提供的 DDR2 時脈裝置以業界先進技術為建置基礎,產品不但提供卓越物理性能,還結合針對刀鋒伺服器和機架式伺服器進行最佳化的低抖動、低功率、零延遲緩衝器,因此能夠確保可靠作業與資料完整性。在 CPU 與區域記憶體之間擔任介面的 DDR2 SDRAM,可支援每秒 400 到 1066 百萬次傳輸與 200 到 533 MHz 的匯流排時脈速度。以資料匯流排一半的速度執行內部時脈,藉此降低整體功耗及提高匯流排速度,從而在每個內部時脈週期提供四次資料傳輸。
Diodes 針對各種產品應用與通訊協定提供時脈解決方案,此外,還提供廣泛的切換、橋接和訊號調節元件組合。Diodes 擁有專門針對主要通訊協定(例如:SAS/SATA、乙太網路、光纖通道、PCI Express、USB)設計的裝置,因此能夠供應您整體系統所需的各種連接元件。