Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

SRIO

Serial RapidIO (SRIO) 是高效能交互連接技術,專門用來將系統中的多個處理器、FPGA 或 DSP 連接起來。其主要產品應用為無線基地台,以及嵌入式與工業系統。每個通道、每個方向的資料傳輸率高達 6.25 Gbps,因此 OEM 必須能夠維護整個訊號鏈(始於時脈訊號來源)的訊號完整性。

Diodes 提供廣泛的時脈解決方案選擇以供 SRIO 型設計使用,包括針對基本 SRIO 頻率進行優化的石英晶體振盪器 (XO),其中不但提供卓越物理性能,還結合針對您特定產品應用進行優化的低抖動和低功率。另外還提供單晶片緩衝解決方案,該方案提供多達 10 種彈性輸出與極低的 0.03 ps 附加抖動,可將產品設計的訊號衰減極小化並提供更充裕的抖動裕度。

所有的 Diodes 時脈元件皆專門針對低功率作業與高效率功耗而設計。同時提供彈性封裝,因應您產品應用的特定成本、效能和功率需求。Diodes 擁有自行製造振盪器的能力,因此是真正的時脈和頻率控制產品 (FCP) 替代來源。我們的垂直整合供應鏈可提供 OEM 以下優點:內部設計、大量生產與供應能力、一致品管、卓越前置時間、優越成本。