Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

USB技術

Diodes 提供廣泛的 USB 2.0 、 USB 3.2 Gen 1 和 USB 3.2 Gen 2 產品選擇,以便 OEM 因應 USB 技術需求,同時以極低功率和成本確保系統可靠運作。

充電控制器:可攜式裝置運用 USB 做為充電技術的情況日益增加,許多 OEM 開始針對各種產品應用,包括 PC 和自動車,推出僅充電的連接埠。僅充電連接埠可讓使用者幫裝置充電,完全不必針對系統主要作業系統開啟電源,這樣可以提高功率效率並進一步簡化使用。Diodes 的 USB PowerNap Charge 控制器支援各種主要的充電規格,包括 BC1.2、Apple 2A 和 YD/T-1591,以及 CDP/DCP 資料傳輸功能。

Image not found

轉接驅動器™/中繼器:在諸如個人電腦和工業運算平台之類的產品應用中,USB 控制器多半整合在主要系統 CPU 中。這樣會使得 USB 控制器位在距機板邊緣很遠的位置,結果增加高速訊號的傳輸距離。Diodes 的 ReDriver™(也稱為中繼器)提升高速 USB 訊號的訊號完整性,以增加資料能夠可靠傳輸的走線距離與纜線長度。Diodes 技術的主要優勢包括:

  • 可為 1、2 和 4 通道提供訊號調節功能,以確保系統符合 USB 規格標準
  • 市場上尺寸極小的轉接驅動器,很適合行動產品應用
  • 市場上極低的待機功率:0.15mW
  • 獲得 USF-IF 標準認證的 ReDriver™/中繼器供應商
  • 名列 Intel Blue Sheet 認證的 ReDriver™ 製造商
  • 在亞洲設有人力充沛的規格檢測實驗室
  • 專家級技術支援,包括 USB-IF 平台驗證

時脈石英晶體訊號完整性始於時脈訊號來源,而低抖動時脈可確保開發人員擁有極大的訊號複度。Diodes 擁有專門為了支援 USB 而設計的廣泛石英晶體產品組合,因此可提供各種頻率與裝置尺寸,以滿足 USB 導向設計的需求,包括獨立式和晶片內建 USB 控制器。

切換器Diodes 的 USB 切換器可讓開發人員將多個 USB 連接埠連接到單一控制器,藉此降低系統成本並提高設計彈性,特別是利用 USB 做為交互連接的模組化設計。Diodes 的切換器提供目前市場上極佳的插入損耗 (-0.5dB) 與反射損耗 (-27dB),可在廣泛的產品應用(包括行動和高階系統電子產品)中透過小型封裝 (QFN) 的形式以超低功率 (7uW) 運作,同時提供高至 5V 短路以保護連接埠不會遭受電性損壞。開發人員可以針對 1.2 和 3.3 V,從單一、雙重以及 USB 2.0 和 USB 3.2 Gen 1 多合一配置進行選擇。

通訊協定橋接器Diodes 提供獨特的 USB-to-PCIe 通訊協定橋接裝置,其可在通訊協定之間無縫轉換,以便開發人員在 PCIe 型系統中導入 USB。Diodes 的通訊協定橋接器還提供業界極低的作業與待機功率,同時提供小型封裝。


 

USB 3.2

Diodes' protocols for USB 3.2, generations 1 and 2. More

USB 2.0

Diodes 提供廣泛的 USB 2.0 時脈石英晶體、切換器與 USB 2.0 通訊協定橋接器,以增加功能性並保護電路以免遭受意外損壞。 More