Diodes Incorporated

计时延迟/SCR控制器

Diodes 提供具备AC电源的家电用品中应用的固定式和可调整式的计时延迟/SCR控制器。这个计时延迟/SCR控制器是针对家电用品、医疗用品、和工业控制系统等所设计,它可以在大量生产上减低成本。

计时延迟/SCR控制器在设计像是熨斗、电器热水壶、电暖器、面包机和咖啡机等,高电力效率的系统运用中占有很重要的角色。这些产品中的定时器可以在设定的时间内自动关掉电源,预防无人使用的状态下电力的消耗。定时器能透过稳健的电力安全装置,提高安全性并且可关闭系统预防用户的损伤或是设备的损害。

Diodes的计时延迟/SCR控制器是标准ASIC产品结合了特殊应用的功能,可以减少成本、复杂设计度和加速上市时间。产品包括从简单定时器,到俱有以下进阶多种可选择功能产品系列:

  • 直接驱动继电器和SCR,减少零件数量及花费,并增加耐用度
  • 支持50/60Hz AC电力输入,使设计普遍化
  • 固定式或可调整式的通用定时器等多种选择,可满足您的特殊运用的需求
  • 快速测试模式 (QTM),可以在生产时缩短测试时间,削减生产花费并改善耐用度
  • 电力复位(Power On Reset)的功能,可简化装置操作并增加耐用度
  • 一键操作,可简化装置操作方式,并减少使用者的混淆和错误
  • 内置RC震荡线路(RC oscillator),增加系统整合性
  • 高效率包装作业,减少系统状况因素

Diodes 提供多样化的特殊应用参考线路,能加快您在家电用品、医疗产品、或是工业控制系统的设计。这些解决方案被证明可以达到欧洲的能源相关产品(ErP)管理规范,在待命模式时,使用小于0.5 W电力量。这款设计有支持110 V 和 220 V AC 电力输入。Diodes 多年来一直是在家电用品工业中属于领导者,拥有有经验的设计团队能够协助您设计、生产、检定等问题。