Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

效能(SBR)

SBR® (超级势垒整流器)

Diodes 公司的 SBR 产品组合,致力于追求技术进程、创新的产品,从设计一开始到生产皆与客户协同合作,因此市场接受度和市占率持续成长。

新世代的萧特基整流器产品 SBR 是 Diodes 公司独有的专利技术,运用金属氧化半导体 (MOS) 制程 (传统的萧特基使用双极制程) 来制造出色的双端子装置,此等装置的顺向电压 (VF) 低于同级的萧特基二极管,并拥有 PN 外延二极管的热稳定性与高可靠度特性。

 

SBR 二极管是专为高功率、低损耗与快速切换应用而设计。其结构中的 MOS 沟道,形成了多数载子的低电位障壁,因此低电压时的 SBR 顺向偏压运作,类似于萧特基二极管。不过,由于 P-N 空乏层的重迭,以及影像电荷让电位障壁无法减少,SBR 二极管的漏电流比萧特基二极管的低。

Diodes 的 SBR 产品组合非常适用于下列的电路需求:

- 交换式电源供应器 (SMPS)
- 直流对直流 (DC-DC) 转换用的降压/升压二极管
- 电池充电器
- 反极性保护
- 太阳能板
- LED 照明
- 汽车产业应用

 

相关连结:

"Perspective" Blog:
Innovative Deep Trench Process Enables Increased Efficiencies in Power Conversion