二次侧稳压 PWM 控制器与开关产品类别包含数代 PWM 控制器,适用于返驰式电源拓扑,且已针对目标产品应用进行改良。关键功能的演变包括各种 PWM 操作模式- 非连续导通模式 (DCM)、准谐振 (QR)、连续导通模式(CCM)、QR+CCM、有源钳位反激 (ACF)、高压启动电路集成、低待机功耗 (<30mWatt,5V 待机输出)、峰值负载、支持快速充电器的宽广输出范围 (PD3.0 PPS 为 3.3V~21V)。
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q为汽车POL应用提供高效率的DC-DC转换。
针对便携式、电池供电设备的开关功能,霍尔效应传感器帮助设计者实现更小、更节能的设计。
查看我们目前供应产品的最新产品变更公告。 如有关于PCN的疑问或需要进一步了解,请联系您当地的Diodes 公司销售代表。
您是否正在寻找一个有回报、充满活力且能够共创未来的职业? 考虑加入Diodes 公司团队。 我们设计、开发、制造并交付高质量半导体产品给全球领先企业。