我们的 USB Type-C® 和 USB Power Delivery IC 产品组合涵盖 USB Type-C (15W)、USB PD3.0 可编程电源 (PPS)、PD3.1 标准功率范围 (SPR) 以及快速充电产品应用 QC2.0、QC3.0、QC4/4+、QC5 下行端口电源 (源极)。
此外,还包括了简易且经过优化的 USB Type-C PD3.0 可编程电源 (PPS) 上行端口电源 (汲极) 产品。
DFP (下行端口) 源极也提供先进的输出功能,例如 PPS (3.3V~21V、20mV/Step、50mA/Step) 和 AVS (15V~28V、100mV/Step)。
我们的双通道 USB Type-C PD3.1 SPR/PPS/QC5协议解码器可通过 I2C 接口以及储存在一次性可编程 (OTP) 存储中的嵌入式 MCU 和固件,支持智能电源共享和热管理功能。
USB PD (功率传输) Sink 控制器支持自动 PD 3.0 连接程序,以满足 USB PD 兼容装置 (支持 MCU) 汲电端要求。