在Diodes Incorporated,质量是全体员工共有的理念,其质量管理体系被设计为确保终端产品都处于有效运作状态。 Diodes Incorporated的质量方针是为我们的客户提供世界级的产品的承诺。所有Diodes Incorporated公司的产品都通过了ISO-14001和ISO 9001认证,并符合RoHS无铅(Pb)标准。我们的产品也达到了UL94-VO对所有使用的环氧树脂材料的要求,额定氧指数低至28%。
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q为汽车POL应用提供高效率的DC-DC转换。
针对便携式、电池供电设备的开关功能,霍尔效应传感器帮助设计者实现更小、更节能的设计。
查看我们目前供应产品的最新产品变更公告。 如有关于PCN的疑问或需要进一步了解,请联系您当地的Diodes 公司销售代表。
您是否正在寻找一个有回报、充满活力且能够共创未来的职业? 考虑加入Diodes 公司团队。 我们设计、开发、制造并交付高质量半导体产品给全球领先企业。