Diodes Incorporated

刀锋服务器

Diodes 为持续成长的服务器及储存市场区隔提供关键的序列链接、讯号调节、切换及频率解决方案。我们具成本效益的 ReDriver™ 解决方案可横跨背板、主板及接头,延伸布线和缆线长度,特定通讯协议解决方案包括 PCI Express (PCIe) 1.0、2.0、3.0、SATA2、SATA3 及 SAS2、USB3 及 XAUI,可缩短设计周期并提供极佳效能。一线厂商使用我们的特定通讯协议转接驱动器来量产其刀锋、机架式、直立式、储存、Sidecar、缆线及 ASSP 服务器产品。Diodes 同时专门生产各种低抖动及低电压频率产生器 / 缓冲器、CMOS、PECL、LVDS/HCSL 振荡器,以及专为服务器及储存设计的 ASSP 振荡器系列产品。

Roll over components to browse to details…

newbladeserverapplication

Application Notes