Diodes Incorporated

模拟视讯

虽然采用数字影像的情况日渐增加,但在许多既有的产品应用与产业中,仍然选择使用像 VGA、色差视讯、S 视讯与复合视讯/CVBS 等模拟视讯技术。不过,绕送模拟视频信号会让工程师面临不少问题,其中包括阻抗线性度、衰减、DAC 功耗与带宽需求,视使用的技术而定。

Diodes 提供广泛的切换器选择,这些产品专门设计用来为所有主要模拟视讯技术提供极大的视讯影像质量:

VGA

在 讯号链中使用切换器时,VGA 系统的阻抗线性度时常成为一大考虑。Diodes 的专利电荷帮浦技术可针对阻抗控制提供理想的线性度,进而简化讯号绕送。此外,Diodes 是唯一提供智能型 VGA 切换器的公司,我们的产品可在未连接视频信号来源或显示器时自行关闭。

色差视讯

色差视讯 由一般称为 RGB 或 YPbPr 的三种未压缩视讯串流所构成,其中每种视讯串流都透过各自的线路传输。虽然对于颜色深度或分辨率没有质量限制,但讯号带宽会在分辨率较高时相应增加,而且 每个通道都会出现冗余。此外,这些讯号直通切换器时,它们会遭遇衰减导致影像质量降低。Diodes 的色差视讯切换器可消除衰减问题,让色差视讯型系统能够维护带宽较高时的质量。

S 视讯

S 视讯透过两个模拟信道编码视讯亮度与色彩内容。为了将系统尺寸、功率和设计复杂度极小化,Diodes 提供可透过单一 IC 支持这两个通道的切换器。

复合视讯/CVBS

复合视讯是仅视讯传输技术,其中透过单一信道载送已编码的画质视讯。复合视讯的常见格式包括 NTSC、PAL 及 SECAM。复合视讯也常称为 CVBS(Color、Video、Blanking 及 Sync)。复合视讯的亮度与色彩数据调变为相同信道,因此质量一般低于双信道 S 视讯与三信道色差视讯。Diodes 的切换器可将讯号损耗极小化,以确保复合视频信号能够维护质量与完整性。