Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions
Back to 觀點

適用於汽車產品應用的小型、高效能負載點(PoL)轉換器

DIO 9052 PR image AP66200Q AP663000Q

作者:資深行銷與產品應用經理 Tu Bui 


由於現今的汽車對電力系統要求日益升高,這些系統必須具有高效率特性,以減少散熱電力消耗。同時,它們體積必須足夠,以便使用在任何需要的地方,並具有適當的效能和彈性。 

舉例而言,汽車業對尋求小型面板顯示器解決方案的需求越來越高。這就需要電源元件的小巧設計和高效率,例如分散式電源架構中的負載點 (PoL) 轉換器。 

對這些轉換器的另一個要求,是需要應對一系列的輸入電壓,以便用於 12V、24V 和 48V 電壓的車用系統。設計人員也希望盡可能減少外部元件數量,這些必須適合車用環境中可能遇到的惡劣環境和的溫度範圍。 

為了滿足這些要求,Diodes 公司推出了兩款新型同步降壓轉換器。AP66200QAP66300Q 針對汽車 PoL 產品應用提供卓越的節能效率、寬廣的操作電壓範圍和小型的尺寸。 

這兩款 PoL 轉換器符合汽車規格,可為車輛動力系統、遠端資訊服務、資訊娛樂和照明系統提供高效率的降壓轉換,涵蓋從 3.8V 到 60V 寬廣的輸入電壓範圍。AP66200Q 提供高達 2A 的連續負載電流,AP66300Q 同樣提供高達 3A 的負載電流。 

供給設計人員更多的彈性,這些轉換器可以輕鬆設定為在脈衝頻率調變 (PFM) 或脈寬調變 (PWM) 模式下運作。在 PFM 模式下,輕負載時的效率提高;在 PWM 模式下操作所有負載產生漣波。因此,設計人員可以在高效率操作或較小的系統設計之間進行選擇。 

這兩款 PoL 轉換器在 PFM 模式下具備僅 40μA 的低靜態電流 (IQ),可以提高系統輕負載效率,滿足許多汽車產業應用 <100μA 的待機要求。這兩款轉換器也具有 2.2μA 的超低關機電流。它們的低導通電阻 (RDS(ON)) 和增強的效率模式可實現低內部功耗,盡可能增加效率並避免散熱問題。 

這兩款元件都具備可調式切換頻率功能 (高達 2.5MHz),並且可以同步到外部時鐘。此外,軟啟動接腳可進行程式設計以減少湧浪電流並適用於各種電源定序方案。 

由於這兩款元件高度整合,因此簡化電路板配置及減少 PCB 空間需求,並且對外部元件的需求程度極低。這也有助於降低總物料清單 (BOM) 成本。 

兩款轉換器符合 AEC-Q100 Grade 1 標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。採用精巧型 16 接腳 U-QFN4040-16/SWP (UXB 型) 封裝,支援自動光學檢測 (AOI)。 

考量效率、彈性和簡單都是必備要素,AP66200Q 和 AP66300Q 等 PoL 轉換器使汽車設計人員能夠滿足其所有電源系統要求。 

 

所有其他商標均為個別持有人的財產。 

© 2023 Diodes Incorporated.版權所有。