Diodes Incorporated

超级势垒整流器 (SBR) - 车用

SBR Automotive

我们的超级势垒整流器 (SBR®) 系列,达到 AEC-Q101 高可靠性汽车标准,且可提供 PPAP 等级 3 文件证明。这些器件通过 100%突崩(Avalanche)测试,且经过验证,反向突崩能力比竞争对手的肖特基产品高出 3 到 10 倍之多。

SBR 的独家专利架构与高反向突崩性能,针对负尖峰(Negative Spike)和电感负载浪涌,可形成更强大的保护带,因此提高车用产品的耐用性与可靠性。在典型的单脉冲突崩测试中,针对相同的电路状态,肖特基和 SBR 器件所测得的突崩能量分别为 7mJ 和 70mJ。

SBR「Q」产品组合提供高达 60A 的额定电流与 100V 的额定反向电压,另一个特性是较高温度时的反向漏电流可大幅降低,能将电路损耗降到最低,提高热失控的保护性能。

SBR 的正向压降也比肖特基更低,意味着传导损耗更低,整体效率更高,例如在常见的反极性保护和续流(Freewheeling)二极管电路中即是如此。