Diodes Incorporated

PCIe 时钟 IC - 车用

Block Diagram PI6CG18xQ and PI6CB18xQ

本公司符合汽车规格的多样化 PCIe 时钟脈产生器及缓冲器产品组合提供了多种选择,最能有效支持您的设计需求。

本公司最新符合 AEC-Q100 认证的 PCIe 4.0 时钟脈产生器和缓冲器,提供针对汽车业进行优化的低功耗、整合式电阻器和可润湿侧翼/侧壁 QFN。

PI6CG18xQ 是符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范的低功耗 PCIe 4.0 時脈时钟产生器系列,有 2、4 和 8 个输出。

上述装置使用 25MHz 晶体或 CMOS 参考输入,透过晶载终端产生多个 100MHz HCSL 输出。晶载终端有助于为每个输出省下使用 4 个外部电阻器,也省下了电路板空间。提供一个额外的缓冲参考输出,作为低噪声和同步参考。

PI6CB184Q 是一款符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范的低功耗 PCIe 4.0 時脈时钟缓冲器,有 4 个输出。该缓冲器包括晶载终端和个别输出能力,提供更佳的电源管理。

这两款時脈时钟产生器和缓冲器均采用专门设计的可润湿侧翼/侧壁 QFN 封装,以便在汽车生产环境中进行自动化视觉检查和测试。