Diodes Incorporated

IntelliFET® 产品

Intellifet

我们先进的 IntelliFET 自我保护型电源开关专为在需要耐受辐射和传导发射的严酷环境中开关电阻、电感和电容负载而设计。因此,非常适合广泛的汽车和工业产品应用。

这些开关在内部将功率 MOSFET 与全面的保护电路相结合。这些保护措施可防止 ESD、过流、过压和过热造成的损坏。通过感测潜在的灾难性情况,这些开关可以保护自身和相连接的负载,由此提高系统的整体可靠性。此外,集成的诊断功能不仅可以提高系统性能,还有助于识别和解决子系统内的故障。

此产品系列包括单通道和双通道配置的高侧和低侧开关。精选的低电阻集成 MOSFET 可实现紧凑且灵活的设计。与微控制器信号电平的兼容性使接口变得简单直接。

  • 电阻、电感和电容负载
  • 高涌浪电流(Inrush Current)负载
  • 白炽灯和 LED 照明
  • 电机、螺线管、继电器和接触器驱动
  • 继电器、保险丝和分立电路的紧凑低功率替代品

产品信息

 

* IntelliFET is a trademark of Diodes Incorporated in the United States and other countries.