Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

蓝牙/WiFi

许多消费性电子装置支持无线接口,一般蓝牙用于因应个人局域网络 (PAN) 存取,而 Wi-Fi 则用于因应高带宽多媒体连接。Diodes 提供先进的频率和连接技术解决方案,以因应可携式和手持无线存取点 (WAP) 与个人计算机相关产品设计者在实作这些接口时所面对的挑战:

维护高频率讯号的讯号完整性:
全新的 802.11ac 高带宽 Wi-Fi 标准提供极快 5 Gbps 的无线视讯传输。不过当频率越高,讯号完整性就更加难以维护,且开发人员必须尽可能降低整个讯号链上的损耗。
为了协助开发人员达成极高的效能和可靠性,Diodes 提供 40 MHz 石英晶体振荡器供 Wi-Fi 产品应用使用,针对主要 Wi-Fi 制造商的核心芯片组进行优化,以获取极佳效能。每一种 XO 都属于 Diodes 与特定制造商连手打造的参考设计,此举是为了提供能够简化设计并加速上市的实证解决方案。

如需完整的可用解决方案清单,请联络 Diodes

结合 Wi-Fi/蓝牙:
对于同时支持两种无线接口的装置,组件必须提供蓝牙和 Wi-Fi 双重支持,同时提供更高的整合度,以将耗电量优化并将系统尺寸极小化。不过,大部分的石英晶体振荡器仅支持 26 MHz 或 40 MHz 并提供差分或 CMOS 输出。
Diodes 独家提供的 ASSP XO 系列采用正弦波输出,与 CMOS 相比可减少 50% 的耗电量和 30% 的 EMI,而且不会影响效能或可靠性。这些石英晶体振荡器还支持各种频率,范围从 10 到 60 MHz,符合您的产品应用需求。

功率效率:
对于每种可携式或手持产品应用来说,主要的设计考虑都是无线子系统的功率效率。为了将待机功率效率极小化,无线系统使用 32 kHz 频率,以便系统在待机模式下保持极低功耗。
对于需要极高功率效率的设计,特别是这些采用全新低耗电蓝牙标准的设计,需要更高的系统优化才能符合标准,Diodes 为此推出 KX 系列的 32 kHz 石英晶体振荡器。这些 XO 结合音叉型 XO 的低功率优点与 AT 裁切 XO 的快速启动时间,因此能够:

  • 极低的 < 10 uA 功耗,延长电池使用寿命。
  • 提供 < 10 毫秒的快速启动时间,将睡眠模式下的 CPU 使用时间极大化,进一步减少功耗。
  • 将频率对温度的稳定性紧缩在 20 到 50 ppm,减少时间错误并增加长期系统可靠性。

Diodes 的 PCIe 封包切换器可为无线芯片组的扇出端口提供可靠与低成本的扇出方法。此外,Diodes 还提供能够有效率扇出频率讯号的缓冲器,包括 FlexOut 缓冲器系列。这些装置能够:

  • 提供单一芯片缓冲,相形之下,传统架构需要多重缓冲器、频率资源或电位转换。
  • 提供弹性的输出类型,因为配备可选择接脚的 LVPECL.LVDS/HCSL 输出与双重独立存储器,不需要软件就能应付设计变更。
  • 提供高达 1.5 GHz 的高效能与极低的 0.03 ps 附加抖动,可将产品设计的讯号衰减极小化,提供更充裕的抖动裕度。
  • 提供多达 10 种输出选择,方便在单一装置中整合 XO 与多重缓冲器,减少 BOM 成本、简化机板设计及缩小系统尺寸。

Diodes 拥有自行制造振荡器的能力,因此是真正的频率和频率控制产品 (FCP) 替代来源。我们的垂直整合供应链可提供 OEM 以下优点:内部设计、大量生产与供应能力、一致品管、卓越前置时间、优越成本。

频率解决方案手册