Diodes 的 DDR1 频率装置以业界先进的技术为建置基础,不但可以提供卓越物理性能,还能将功耗极小化。装置针对刀锋服务器和机架式服务器进行优化,提供低抖动与零延迟的缓冲器,以确保可靠作业与数据完整性。DDR1 SDRAM 担任 CPU 和区域内存之间的接口,提供每秒 200 到 400 百万次传输 (MT/s) 的传输量与 100 到 200 MHz 的总线频率速度。
Diodes 的频率解决方案组合不但可支持广泛的产品应用与通讯协议,还纳入专门针对主要通讯协议(例如:例如:SAS/SATA、以太网络、光纤信道、PCI Express、USB 等)设计的切换、桥接和讯号调节组件。身为讯号调节与频率技术的先驱者 [确认],Diodes 能够供应您整体系统所需的各种连接组件。