极小化传输差分讯号 (TMDS) 是 HDMI、DVI 与 MHL 显示接口的骨干技术。Diodes 已开发出优越的等化技术,其可恢复弱 TMDS 讯号,在较长的缆在线进行传输而且不会影响可靠性或影像质量。此外,等化还有助于抖动极小化,当讯号的传输距离越长,抖动的负面影响就越大。
Diodes 视讯组件的主要特色包括:
高效能:Diodes 组件可支持高数据传输率,而且不会影响质量或可靠性。
广泛选择:许多的数字视频产品应用需要支持多重讯号来源与输出,并且支持不同接口标准。Diodes 拥有广泛的 1 埠、2 埠、3 埠和 4 埠选择,范围从简易切换器到能够支持所有 HDMI 功能与高质量的进阶切换器。
优越的讯号完整性:Diodes 适用于 HDMI 的主动式切换器采用预强化、等化与振幅调整,以重塑并恢复讯号眼。讯号调节可提供开发人员更大的讯号裕度,进而提高设计弹性,以及运用低成本组件来减少整体系统成本的弹性。
超低功耗:业界低待机功率可协助 OEM 因应消费性电子设备日益严格的待机功率需求。
双重功能:Diodes 提供的讯号切换器可同时支持以 2K/4K Ultra HD 分辨率运作的 DisplayPort 及 HDMI,而且还能切换 3D 图形与 Deep Color。Diodes 的 HDMI 转接驱动器还支持 DVI 和 HDMI 讯号。这可让 OEM 设计支持两种通讯协议的设备,例如显示器,以便让两种接口使用相同电路,同时降低系统成本。
使用时唤醒:切换器可在要使用时才唤醒,以便让系统自动省电。
可编程 I/O 电阻器:可编程 I/O 可提高产品设计的系统兼容性。
系统保护:在所有输入和输出通道上实作静电放电 (ESD) 保护,以预防核心系统电子遭受外部震荡损坏。
高效率封装:为了因应不同的产品应用需求,装置备有各种封装类型与尺寸。
设计支持:身为每个月提供业界数百万单位装置的主要供货商,Diodes 可提供优越的设计支持,包括评估机板与详细应用说明,本地产品应用工程师协助检查电路图与布置,提供模拟机型与 ATC 预先测试功能。
处 理高速讯号的切换器还可以导入衰减,以降低影像质量和可靠性。为了协助 OEM 利用优越讯号完整性来区隔本身的产品,Diodes 特别提供具备主动式等化电路的 HDMI 切换器,其中主动式等化电路采用 Diodes 的讯号调节技术。功能类似于转接驱动器的主动式切换器,可在传输缆线较长时恢复讯号质量并提高可靠性。Diodes 还提供独立式转接驱动器。
HDMI
高分辨率多媒体接口 (HDMI) 以数字取代模拟视讯,现已成为业界的数字音频/视讯多媒体传输标准。过去几年来,HDMI 的分辨率越来越高,颜色深度也越来越大。除了支持从 HDMI 1.4、2K 到 4K Ultra HD 分辨率之外,还扩大支持色彩空间;例如,3840 x 2160p Quad HD 扫描频率 24/25/30 Hz 或数字剧院分辨率 4096 x 2160p 扫描频率 24 Hz。1.4 版还导入 3D Over HDMI 和 HDMI Ethernet Channel (HEC),以在两个连接的 HDMI 装置之间提供 100 Mbps 联机,方便共享因特网联机与 Audio Return Channel (ARC)。
DVI
DVI(数字视觉接口)专门设计用来传输未压缩的数字影像与支持模拟联机,包括 VGA。虽然主要用于计算机装置,但 DVI 也应用在某些消费性电子设备,例如电视。不过,大多数新推出的消费性电子设备都使用全数字 HDMI。
MHL
行动高分辨率链接 (MHL) 是行动音频/视讯标准,专门用于将可携式消费性电子装置,例如手机与平板计算机,直接连接至高分辨率电视 (HDTV) 与其他家用娱乐设备。此标准支持利用单一缆线传输 1080p HD 视讯与数字音频,还能同时供电多个装置,并允许使用电视遥控器来控制行动装置与内容浏览。
虽 然 MHL 标准只需要 3 个接脚,但手持设计将会使用现有的 5 接脚 micro USB 接头。为了这么做,多任务器需要能够切换传入的 MHL 讯号与 USB 2.0 高速讯号。Diodes 拥有专门设计用来在相同的 5 接脚接头上结合 USB 与 MHL,又不会影响讯号完整性或可靠性的切换器。