Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出新款晶体管数组产品。 ULN62003A 由 7 个 500mA 额定开漏晶体管组成,其中所有源极都接到同一个接地接脚。这种高电流晶体管数组能够驱动多种负载,像是螺线管、继电器、直流马达和 LED 显示器,主要针对气候控制和家电设计。这款产品可用于洗衣机、烘干机、微波炉及空调机组。
ULN62003A 采用 DMOSFET 输出晶体管制成,其输出电压降仅为 0.2V。这远低于与它接脚兼容的双极装置。由此产生的功耗降低情况,不只将使用的整体功耗降到最低,还缓解热相关问题,提高可靠性。它还能控制更多装置,又依旧保持所需的晶粒温度。
该装置还支持低至 -1V 的输入电压,使用上更具灵活性,可将 GND 接脚用于侦测过流情况。这种能力进一步提高系统的稳健性,扩大 ULN62003A 能够解决的产品应用项目。该晶体管数组的每个输出端都有箝位二极管,以便在驱动电感负载时提供保护及提高可靠性。
ULN62003A 采用 SO-16 封装,对许多热门周边装置驱动器提供优越效能。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 32 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com。
公司联络请洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投资者关系请洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
President
P: 949-224-3874