Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

UART ─ 串口桥接器

Diodes提供各种串口桥接产品,设计者可以将I2C/SPI/8-Bit bus, PCI/PCIe接口连接到串行UART接口。I2C/SPI UART 提供1个或者2个串口,具备高性价比,低功耗等特点。8-Bit UART、PCIe UART和PCI UART提供 2、4 和 8 串口的不同配置。

这些串行桥接产品广泛应用在服务器、工业自动化及控制设备、仪器设备、个人消费类设备、安防类设备、金融POS机、ATM机和RS232/RS422/RS485 卡等产品。

相关链接: