傳統充電器採用 USB Type-A 接口對 Mini Type-B 接口的輸出形式來為手機充電。市售充電器有以下幾種類型:具有低待機功率 (<10mW) 等豐富功能的充電器,以及注重價值效益的充電器 (<75mW 工業標準待機功率)。
我們提供多款高性價比的 PSR 控制器,無需光耦合器即可達成二次側調節,適用於高至 25W 且具有外部切換器裝置的充電器產品應用。考慮到傳統手機充電器的成本,我們提供多款 PSR 切換器,採用雙極性電晶體 (BJT) 或金屬氧化物半導體 (MOS) 做為切換元件,與 PSR 控制器晶粒共同封裝於 SO-7 或 SO-8 封裝中。
參考設計: