我們的電壓電位轉換 IC 產品組合支援各種協定,例如 I2C、SMBus、MDIO、SPI 和 SIM 介面,以及 TTL、HSTL 和 SSTL。在JEDEC 定義的邏輯電壓系列 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V 和 0.9V 之間的轉換是可能的,可讓使用者在給定的系統內跨電壓域進行順暢通訊。裝置具有低傳播延遲的特點,且部分裝置能夠轉換高達 280Mbs 的資料。其他解決方案 (例如 PCI) 位於「連接功能與時脈」一節。
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q為汽車POL應用提供高效率的DC-DC轉換。
針對便攜式、電池供電設備的開關功能,霍爾效應傳感器幫助設計者實現更小、更節能的設計。
查看我們目前供應產品的最新產品變更公告。 如有關於PCN的疑問或需要進一步了解,請聯繫您當地的Diodes 公司銷售代表。
您是否正在尋找一個有回報、充滿活力且能夠共創未來的職涯? 考慮加入Diodes 公司團隊。 我們設計、開發、製造並交付高品質的半導體產品給全球領先企業。