Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

參考電壓

我們的參考電壓產品有多種節省空間的封裝可供選擇,有利於降低功耗和提高作業溫度。 這些元件可提供產業標準產品 LM4040 型,以及適用於產品應用要求更嚴苛的數種選項。提供 1.22V 到 5V 的參考電壓,容差低至 0.5%。

我們的並聯穩壓器產品組合包括 2.5V、1.24V 及 0.6V 參考電壓元件,適用於消費、運算、工業與汽車產品應用等領域。功能特點為:

  • 產業標準 TL431 與 TL432 同等元件
  • 佔位相容,極低最小電流 (膝點),適用於最新、低待機耗能的隔離式電源應用
  • 大幅增強的工作電壓範圍 TLV431 (1.24V) 等效產品
  • 所有5V 和 1.24V 產品皆支援最高 125°C 的標準工作溫度,減少需要認證與納入庫存元件型號的數量。

可提供符合汽車規格的型號,這些型號均符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,在支援 PPAP 文件的 IATF 16949 設施中生產。