Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

InfiniBand

InfiniBand 是用於高效能運算與企業資料中心產品應用的切換式序列通訊介面。此規格界定處理器節點和高效能 I/O 如儲存裝置之間的交互連接。為了因應其高傳輸率(包括 SDR 的 2.5 Gbps、DDR 的 5 Gbps 及 QDR 的 10 Gbps)與低延遲需求,OEM 必須能夠維護整個訊號鏈(從時脈訊號來源開始)的訊號完整性。

Diodes 是訊號調節和時脈技術方面的提供者,可協助 OEM 維護高頻率的訊號完整性。對於 InfiniBand 產品應用,Diodes 提供 10 Gbps QDR InfiniBand 轉接驅動器,可在發射器補償已知通道損耗,在接收器恢復訊號完整性。

此外,Diodes 提供適用於基本 InfiniBand 頻率的石英晶體振盪器 (XO),其中不但提供卓越物理性能,還結合針對您特定產品應用進行優化的低抖動和低功率。單晶片緩衝解決方案還提供多達 10 種彈性輸出與極低的 0.03 ps 附加抖動,可將產品設計的訊號衰減極小化,提供更充裕的抖動裕度。

所有元件皆專門針對低功率作業與高效率功耗設計。同時提供彈性封裝,因應您產品應用的特定成本、效能和功率需求。Diodes 擁有自行製造振盪器的能力,因此是真正的時脈和頻率控制產品 (FCP) 替代來源。我們的垂直整合供應鏈可提供 OEM 以下優點:內部設計、大量生產與供應能力、一致品管、卓越前置時間、優越成本。