Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

AC-DC Converters

AC DC ConvertersDiodes 公司推出了完備的交流對直流 (AC-DC) 轉換器系列產品,適用於各種產品應用與市場。

  • 主動式 OR'ing 控制器

    本公司的主動式 OR'ing 控制器非常適合驅動等同於理想二極體、具有極低電阻值 RDS(ON) 電源的 MOSFET,可減少正向壓降,並提升整體電力傳輸效率,因此能取代標準整流器。 More

  • 主動式整流器

  • 高電壓降壓穩壓器

    高電壓降壓穩壓器非常適合低待機功耗、物聯網電源的輕負載效率,以及控制功能產品應用的輔助 MCU 電源。 More

  • 一次側穩壓控制器與切換器

    一次側穩壓控制器與切換器產品類別包含多世代 PWM 控制器和切換器,適用於 PSR 返馳式電源拓撲。主要功能的演進成果包括各種 PWM 操作模式 (DCM - 不連續導通模式)、QR - 準諧振)、高壓啟動電路整合、低待機功率 (<10mWatt,5V 待機輸出)。 More

  • 快速充電協定解碼器、控制器與切換器

    本公司的快速充電協定解碼器、控制器與切換器適用於 QC2.0、QC3.0、QC4/4+、QC5 以及 USB PD3.0 可程式化電源 (PPS)、PD3.1 標準功率範圍 (SPR) 與擴展功率範圍 (EPR) 等快速充電產品應用。 More

  • 二次側穩壓 PWM 控制器與切換器

    二次側穩壓 PWM 控制器與切換器產品類別包含多世代 PWM 控制器,適用於返馳式電源拓撲,且已針對目標產品應用進行改良。 More

  • 二次側控制器特殊功能IC晶片

    二次側調節控制器採用的特殊功能 IC 晶片向反馳式拓撲的一次側提供恆定電壓 (CV) 和恆定電流 (CC) 回饋訊號,以完成調節流程。特殊功能 IC 系列採用各種低成本封裝,涵蓋各種參考電壓、容差精度和供應電流。 More

  • 同步 MOSFET 控制器

  • 同步穩壓控制器和同步穩壓切換器

    同步穩壓切換器 (與控制器共同封裝的 MOS 晶片) 與同步穩壓控制器可提升大電流產品應用的電壓調節效率。此產品組合提供固定或可變輸出電壓 (例如 QC3.0、USB PD3.0/3.1),可支援在 DCM、CCM、QR、CCM 和 ACF 等各種模式下運作的 PWM 控制器。 More