Diodes 為持續成長的伺服器及儲存市場區隔提供關鍵的序列連結、訊號調節、切換及時脈解決方案。我們具成本效益的 ReDriver™ 解決方案可橫跨背板、主板及接頭,延伸布線和纜線長度,特定通訊協定解決方案包括 PCI Express (PCIe) 1.0、2.0、3.0m SATA2、SATA3 及 SAS2、USB3.0 及 XAUI,可縮短設計週期並提供極佳效能。第一線廠商使用我們的特定通訊協定轉接驅動器來量產其刀鋒、機架式、直立式、儲存、Sidecar、纜線及 ASSP 伺服器產品。Diodes 同時專門生產各種低抖動及低電壓時脈產生器 / 緩衝器、CMOS、PECL、LVDS/HCSL 振盪器,以及專為伺服器及儲存設計的 ASSP 振盪器系列產品。
Roll over components to browse to details…