越來越多手機和筆記型電腦使用標準 USB PD3.0 充電器,刺激了使用標準 USB PD3.0 充電器的需求。USB PD3.0 充電器取代了原本專為不同電子設備設計的不同充電器,從而減少電子廢棄物。這些新型 USB-C PD 設備 (TCD) 配備 USB Type-C® 接口,並由 USB PD3.0 Sink 控制器操控,可透過 USB-C 傳輸線,從任何符合 USB PD3.0 規格的充電器和變壓器輕鬆取得所需電源。
應各種電源需求,我們進一步擴展 USB PD3.0 通訊協定控制器和充電器解決方案陣容,推出兩款 USB PD3.0 Sink 控制器:AP33771 和 AP33772 (I2C)。這兩款新產品符合簡單易用的需求,並以單一主控 MCU 負責各項系統管理任務,達成複雜且靈活的系統整合。
USB 供電端 (充電器) - USB-C 至 USB-C 傳輸線 - TCD (嵌入式 AP33771,可透過電阻設定所需的功率特性 - 電壓與功率)
USB 供電端(充電器)- USB-C 至 USB-C 傳輸線 - TCD
USB 供電端 (充電器) - USB-C 至 USB-C 傳輸線 - TCD (嵌入式 AP33772,I2C 介面到主機 MCU)
USB 供電端 (充電器) - USB-C 至 USB-C 傳輸線 - TCD (嵌入式 AP33772,I2C 介面到主機 MCU)
Evaluation Boards:
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of the USB Implementers Forum.