擴充塢或擴充基座(Docking Station)是在筆記型電腦或桌上型電腦上插入普遍使用的周邊設備極簡單的方法,像是Type-C、USB 2.0/3.0/3.2、eSATA、影像連接(VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, MHL, MyDP)、音訊、乙太網路、Wi-Fi等規格的周邊裝置。新型的筆記型電腦外型樣式設計成較薄、較輕,並沒有提供多餘的空間置入多樣的連接器。因此,擴充塢或擴充基座對任何的筆記型電腦、PC、平板、桌上型電腦、或是智慧型手機用戶而言是理想的搭備的裝置。
Diodes的產品可以確保高速訊號從PC裝置經過到擴充塢後,仍然維持訊號的完整性。透過我們的影像ReDriver產品 (HDMI, DVI, and DP)、USB 3.0 ReDriver、eSATA 6G ReDriver、和PCIe ReDriver產品,您的擴充塢設計可以保證通過全部的高速訊號標準的相容性測試。
Roll over components to browse to details…