目前的電腦更節能、外型尺寸更小,且擁有更多 I/O 相互連結能力。所有個人電腦中,皆可找到如 eSATA (6 G)、DisplayPort (5.4 Gbps)、HDMI (3.4 Gbps)、USB 3.0 (5.0 Gbps) 及 PCIe (8 Gbps) 等 I/O 裝置。Diodes 為所有這些 I/O 標準提供繞送及訊號完整性提升解決方案。在如顯示器及印表機等周邊裝置市場中,可以找到相同的訊號,因此需要類似的解決方案。
我們的Type-C連接解決方案
看Diodes電腦和筆記型電腦程式解決方案(點擊圖片)