光纖通道(也稱為 FC)是 GB 級速度網路技術,主要用於儲存區域網路 (SAN) 產品應用。光纖通道可提供 1、2、4、8 及 10 Gbps 的資料傳輸率,在光纖通道系統中維護訊號完整性變得日益困難。
Diodes 提供廣泛的產品組合,協助必須將整體光纖通道訊號鏈損耗極小化的開發人員,產品範圍包括支援基本光纖通道頻率的轉接驅動器/中繼器、切換器和時脈裝置。
Diodes 的光纖通道時脈解決方案不但提供卓越物理性能,還結合針對您特定產品應用進行優化的低抖動和低功率。舉例來說,HiFlex 時脈裝置系列是高度整合的解決方案,可在單一裝置上提供多達 7 個時脈輸出。除了提供系統可能需要的多重時脈(包括 GE、10 GE、CPU 時脈、記憶體時脈等),設計人員還可以變更時脈頻率以採納新世代標準,不用重新設計系統。Diodes 還提供石英晶體、石英晶體振盪器及 ASSP XO 時脈參考,因此 OEM 可向單一來源採購完整時脈解決方案。
Diodes 的訊號調節技術正是我們轉接驅動器/中繼器的發展基礎,可在發射器補償已知通道損耗,並在接收器恢復訊號完整性。為了提供極有效率與極清晰的訊號繞送,我們的切換器/多工器能夠有效整合多重 I/O 裝置,完全不會影響訊號完整性。關鍵優勢包括:
此外,Diodes 可透過 FlexOut family 緩衝器系列,提供有效率的時脈訊號扇出。這些裝置能夠:
Diodes 擁有自行製造振盪器的能力,因此是真正的時脈和頻率控制產品 (FCP) 替代來源。我們的垂直整合供應鏈可提供 OEM 以下優點:內部設計、大量生產與供應能力、一致品管、卓越前置時間、優越成本。
Diodes 持續開發創新技術,將訊號損耗極小化,將效能與傳輸量極大化,同時提供彈性解決方案,方便您以極低成本因應產品應用需求。