可編程 (HiFlex) 晶體振盪器 XO 系列產品,在標準 7.0 x 5.0 mm 和 5.0 x 3.2 mm 陶瓷封裝內併入了微型 AT 裁切石英晶體諧振器及具高度彈性的振盪器 IC。可編程振盪器 IC 內含極低抖動的 PLL,因此可依需求產生任何頻率,專門針對網路、儲存、視訊和其他嵌入式產品應用等高頻率及低抖動的產品應用而設計並測試。
Diodes Incorporated 的 HiFlex 時脈產生器兼具高效能及彈性,可提供 0.3 ps (RMS) 超低抖動效能的高頻率輸出。Diodes Incorporated 的 HiFlex 時脈不僅適用於網路及電信產品應用,對於需要高效能時脈產生器之產品應用,更是極佳選擇。或者,您也能選用特別針對您需求而設計的工具,製作自己的 HiFlex XO 零件。試試「製作可編程 XO 零件」工具。
Features
Applications