Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

32kHz 晶體振盪器 (XO)

Diodes 公司 (Diodes Incorporated) 的 32kHz 晶體振盪器 (XO) 在各種廣泛的產品應用中,皆展現了出色的效能。我們的產品包括了體積極小的 32.768kHz 晶體振盪器 (XO),尺寸只有 2.0 x 1.6 mm (KM 系列)。KM 系列的設計,克服了微型化的挑戰,同時有效確保時脈訊號的絕佳準確度。Diodes 公司同時提供 KX 系列晶體振盪器,這是極低功率 (不到 10 uA) 與極小穩定度波動性 (+/- 20 ppm) 的 32kHz XO。

由於許多低功率和可攜式產品應用在大部分時間裡皆處於待命模式,因此系統必須將此一模式的耗電減少。我們 32.768 kHz 的時脈訊號來源,能協助系統快速轉換為待命模式 (<10ms),將電池續航力延長,同時不影響維持精確時脈與日曆所需的穩定度 (± 20ppm)。


相關連結

  • 下載石英晶體與石英晶體振盪器產品選擇工具,取得我們廣大產品組合的詳細資訊與規格書。