Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

伺服器與儲存

儲存市場包括企業儲存伺服器、網路和磁碟機介面及消費性儲存產品等各種應用和產品,Diodes 為各種儲存市場區隔提供多項產品。

相關產品包括如光纖通道或 SATA 時鐘及ReDriver等特定產品應用,以及更多如封包及訊號切換器等通用裝置。Diodes 裝置在伺服器系統內的介面及擴充上扮演重要角色,從消費者導向產品到高階多重處理器,為系統設計師所遇到的各種介面問題提供解決方案。

刀鋒伺服器

Diodes 為持續成長的伺服器及儲存市場區隔提供關鍵的序列連結、訊號調節、切換及時脈解決方案。我們具成本效益的 ReDriver™ 解決方案可橫跨背板、主板及接頭,延伸布線和纜線長度,特定通訊協定解決方案包括 PCI Express (PCIe) 1.0、2.0、3.0、SATA2、SATA3 及 SAS2、USB3 及 XAUI,可縮短設計週期並提供極佳效能。 More

硬碟

現今許多電子產品皆需要硬碟 (HDD),用於儲存和擷取數位資訊(主要是電腦資料)。HDD 是由轉動的磁碟所構成,使用寫入磁頭進行「可重新編程」。 Diodes 提供的 HDD 產品包括石英晶體及石英晶體振盪器,通常與 HDD 控制器搭配使用。 More

機架式伺服器

Diodes 為持續成長的伺服器及儲存市場區隔提供關鍵的序列連結、訊號調節、切換及時脈解決方案。我們具成本效益的 ReDriver™ 解決方案可橫跨背板、主板及接頭,延伸布線和纜線長度,特定通訊協定解決方案包括 PCI Express (PCIe) 1.0、2.0、3.0m SATA2、SATA3 及 SAS2、USB3.0 及 XAUI,可縮短設計週期並提供極佳效能。第一線廠商使用我們的特定通訊協定轉接驅動器來量產其刀鋒、機架式、直立式、儲存、Sidecar、纜線及 ASSP 伺服器產品。 More