Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

SATA/SAS技術

身為儲存技術領導者,Diodes 將我們的訊號調節、切換與時脈專業技術帶進 Serial ATA (SATA) 和 Serial Attached SCSI (SAS) 等用來連接系統與大量儲存裝置的業界標準。隨著資料傳輸率日益提高(SATA2/SAS 達到 3 Gbps,SATA3/SAS2 達到 6 Gbps,新興 SAS3 標準達到 12 Gbps),維護訊號完整性成為儲存產品應用工程師的主要設計考量。

sata sasapplication4

Diodes 可為伺服器與儲存型系統提供廣泛的解決方案,包括轉接驅動器、訊號切換器及時脈訊號來源。Diodes 的 SATA 和 SAS 裝置藉由提升端對端訊號完整性來提供工程師更大的訊號裕度,因此可簡化整體設計、增加互連可靠性,加快上市腳步。此外,Diodes 也是低功率領導者,能夠提高伺服器與儲存設備的功率效率。

ReDriver™/中繼器:

ReDriver™ 可為高速 SATA 和 SAS 介面提供訊號調節,以在底板、主機板及接頭的走線和纜線長度加大時提供可靠的訊號發射,即使在出現高度環境干擾的情況下亦同。Diodes 是業界唯一針對能夠同時在 SATA 和 SAS 環境運作提供廣泛轉接驅動器組合的製造商,每個通道的功耗低於 100 mW,可提供市場上優佳的功率效率。Diodes 的轉接驅動器可為開發人員還提供比其他技術更大的彈性。有了 1 埠、2 埠和 4 埠裝置等多種選擇,開發人員可以達成進一步的 PCB 機板空間整合與成本節約。訊號調節參數也可以利用 MCU 透過 I2C 根據每個通道進行設定,不像其他技術必須設置接腳或佈置硬體線路。
Diodes 是伺服器市場的領導者,80% 以上的伺服器儲存設計皆採用我們的轉接驅動器技術,我們提供無與倫比的設計支援,包括提供評估機板、專業的電路圖與佈置檢查,以及系統模擬,以使用 S-Parameter 模型、AMI-IBIS 或 HSPICE 將關鍵開口優化。此外,Diodes 是符合 SATA3 規格的轉接驅動器製造商。

SATA / SAS redriver

 

訊號切換器/多工器:

除了以極快 6 Gbps 速度運作的 SATA 專用切換器之外,Diodes 還提供 10 Gbps 訊號切換器,可完美搭配 SATA 與 SAS 產品應用。專門針對 PCIe 的高資料傳輸率而設計,這些與通訊協定無關的切換器可在 SATA/SAS 系統中提供更高的頻寬,同時降低插入損耗並提高訊號裕度,藉此簡化設備設計。
Diodes 的訊號切換器還提供比競爭技術更優越的效能。這些切換器具有低串擾與高關斷隔離特性,可提供卓越的雜訊免疫。低通道間歪斜不僅可支援在多重通道之間進行非常高速的作業,還能提高時脈裕度。此外,由於切換快速,這些裝置可支援各種產品應用,包括快速的記憶體儲存庫切換。

時脈訊號來源:

Diodes 針對 SATA 和 SAS 提供多元化的振盪器選擇,包括適用於儲存產品應用的特殊應用時脈裝置。低抖動可提供優越效能,進而提高訊號裕度並簡化設計。垂直整合功能還能在石英晶體和晶粒之間提供優化介面,藉此降低系統成本、改善抖動,以及提升整體效能。振盪器是特殊應用標準產品 (ASSP),因此您可以立即生產裝置,不會發生製造延誤,也不會增加與自訂時脈產品相關的成本。
對於採用嵌入式振盪器的產品應用,Diodes 提供廣泛的低成本石英晶體。過去三十年來,Diodes 一直是時脈技術方面的領導者。Diodes 擁有自行製造能力與 3000 萬單位產能,而且我們的製造程序可支援極高的穩定性,以因應嚴格的時脈需求。


 


 

SATA2

Diodes 的 SATA2 解決方案致力於提升功率效率與訊號完整性,包括轉接驅動器/中繼器、訊號切換器/多工器、XO、ASSP XO 和 Xtal/石英晶體。 More

SATA3

Diodes 提供轉接訊號切換器/多工器與驅動器/中繼器,以提升 SATA3 型系統的訊號完整性和功率效率。 More

SAS

Diodes 利用低功率與高效能 Xtal/石英晶體、XO、ASSP XO、訊號切換器/多工器,以及轉接驅動器/中繼器,來提升 SAS 的訊號完整性。。 More

SAS2

Diodes 利用轉接驅動器/中繼器、XO、ASSP XO,以及訊號切換器/多工器,為 SAS3 型系統提供訊號完整性與功率效率。 More

SAS3

Diodes Incorporated provides power efficiency and signal integrity for SAS3-based systems with ASSP XOs, redrivers/repeaters, LDOs, Level translators and signal switch/multiplexers. More