我們的保護裝置在穩定品質和領先效能之間達成有序平衡,能讓許多產品應用在早期就成功實現正確的系統設計。由於資料傳輸線上 TVS 的 ESD 保護最高達 30kV、最低 0.15pF 的低電容 TVS 可實現高速作業,而且尺寸最小僅 0.4mm x 0.2mm,加上業界標準級小的 DFN 封裝 0201,因此我們能提供最優異的系統層級 ESD 效能。
我們的保護裝置產品組合經過精心設計,提供系統級 ESD 保護功能,適用於:
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q為汽車POL應用提供高效率的DC-DC轉換。
針對便攜式、電池供電設備的開關功能,霍爾效應傳感器幫助設計者實現更小、更節能的設計。
查看我們目前供應產品的最新產品變更公告。 如有關於PCN的疑問或需要進一步了解,請聯繫您當地的Diodes 公司銷售代表。
您是否正在尋找一個有回報、充滿活力且能夠共創未來的職涯? 考慮加入Diodes 公司團隊。 我們設計、開發、製造並交付高品質的半導體產品給全球領先企業。