Diodes 公司專為產品設計人員提供各式各樣符合汽車規格的分離半導體元件系列產品,以其品質、高效能與最佳化的封裝聞名。
所有產品皆通過 AEC-Q100 認證,於支援 PPAP 文件的 IATF 16949 認證設施製造。
我們依據客戶要求,致力推動產品創新,催生超高效能雙極電晶體與 MOSFET,包括自我防護型 IntelliFET。
Diodes 符合汽車規格的全方位產品組合包含各種二極體類型,例如齊納、蕭特基 (0.5A 以下) 或小訊號開關,絕對能滿足任何汽車產品應用需求。
本公司符合汽車規格的整流器系列也很多樣化,例如蕭特基 (0.5A 和以上)、標準整流器、快速/超快速整流器及高效能超級勢壘整流器 (SBR)。
我們設計的保護裝置能輕鬆實現 ESD 保護,適用於各種機械。