Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

PCI Express® (PCIe®)

Diodes 擁有業界廣泛的 PCI Express (PCIe) 產品組合,包括您支援 PCIe 2.0 (5 Gbps)、PCIe 3.0 (8 Gbps)、PCIe 4.0 (16 Gbps)、10 Gbps 乙太網路等等所需的時脈、切換、多工和訊號調節解決方案。Diodes 擁有專門為了高效率合作而設計的廣泛產品系列,因此能夠提供一站購足來源,滿足您所有的 PCI Express 訊號發射需要。


訊號完整性
任何高速介面的根本基礎都在於訊號完整性。若訊號完整性出了問題,系統效能和可靠性將會不保。各式各樣的雜訊和干擾(包括抖動、衰減和串擾)會降低訊號品質、增加位元錯誤率 (BER),縮短訊號的可靠傳輸距離。Diodes 的訊號調節技術,可在長距離與出現較多雜訊的環境中維護訊號品質。因此不但可提高可靠性與佈置彈性,還能透過使用較便宜的 PCB 材料降低系統成本。

可用的訊號調節產品包括:

  • 時脈 IC可將在訊號來源減損訊號完整性的時脈抖動極小化
  • 轉接驅動器/中繼器 可在發射器補償已知通道損耗,並在接收器恢復訊號完整性
  • 訊號切換器/多工器 提供極有效率與極清晰的訊號繞送
  • 封包切換器 有效率地整合多重 I/O 裝置,完全不會影響訊號完整性
  • 橋接器 可在 PCIe 主機和周邊裝置之間提供可靠與完整的連接功能

Diodes 的優勢
Diodes 持續開發創新技術,將訊號損耗極小化,將效能與傳輸量極大化,同時提供彈性解決方案,方便您以低成本因應產品應用需求。

卓越的訊號品質:Diodes 的元件可提供極低的抖動和衰減,進而提供業界高效能。*
低串擾:Diodes 可將串擾極小化,維持通道間與零件間低歪斜,在走線和纜線長度加大時提供可靠的訊號發射。
功率效率:Diodes 在設計元件時以低功率作業與高效率功耗為目標。我們的元件還支援晶片層次和系統層次的電源控制鉤,因此您可以將電源管理當做完整系統的一部分,進行優化。
彈性尺寸:Diodes 提供多種封裝尺寸,以因應您產品應用的特定成本、效能和電源需求,包括業界極小的 PCIe 切換器。

                         *在簽署保密協定下可提供驗證 Diodes 效能的比較報告


 

PCI Express® 6.0

The latest PCI Express 6.0 interface allows for 64Gb/s of data transfer in a single channel. More

PCI Express® 5.0

The new PCI Express 5.0 interface allows for 32Gb/s of data transfer in a single channel, which doubled the throughput of PCI Express 4.0. More

PCI Express® 4.0

The latest PCI Express 4.0 interface allows for 16Gb/s of data transfer in a single channel. Diodes Incorporated has a full line of PCIe 4.0 timing solutions. More

PCI Express® 3.0

Diodes 提供多種適用於 PCIe Gen3 (PCI Express 3.0) 的解決方案,包括石英晶體振盪器 (XO)、時脈產生器和緩衝器、訊號調節轉接驅動器/中繼器、訊號切換器。 More

PCI Express 2.0

Diodes 提供适用于 PCIe Gen 2 (PCI Express 3.0) 系统的封包切换器、讯号切换器、透过转接驱动器/中继器的讯号调节、频率解决方案。 More

PCI Express 1.0

Diodes 提供各種適用於封包切換、訊號切換、轉接驅動/中繼、時脈,以及橋接 PCI、PCI-X、UART 和 USB 的 PCIe Gen 1 (PCI Express 1.0) 解決方案。 More