Diodes 提供各種PCIe橋接產品,正向(PCIe-to-PCI/PCIX)橋接器為Root端的 PCI Express和Device端的PCI/PCIX提供有效的完整橋接解決方案。反向(PCI/PCIX-to-PCIe) 橋接器可連接新的PCI Express Device到舊的 PCI Host CPU,對現有 PCI 硬體 / 軟體變動非常小。
通過Diodes PCIe橋接器,設計者可以將PCI、PCIX、USB介面連接到串列PCI Express 架構,廣泛應用在個人 / 筆記型電腦系統、PCIe 附加卡、CompactPCI 和 PCIe 系統、多功能或商用印表機、網路路由器和交換機、工業電腦,以及安全 / 影像監控系統。Diodes 為 PCI-SIG、PICMG 及 ASI SIG Plugfest 積極參予的會員,所有 PCIe-to-PCI/PCIX 橋接器產品皆通過測試,名列 PCI-SIG 合格名單。
Pericom offers the following bridge solutions:
3-port products feature:
Non-Transparent Mode for PCIe to PCI bridge:
Transparent and Non-Transparent Mode:
Support 2, 4, or 8 high-performance 16C950 UART ports in a single chip: