Thunderbolt™ 是 Intel 的資料與顯示連接介面,可以將外接式周邊裝置連接至電腦並支援多媒體傳輸。此標準將 DisplayPort 與 PCI Express 合併為單一序列訊號並提供 DC 電源連接,以便在比較長與比較省成本的纜線上載送視訊和資料訊號。Intel 新推出的晶片組大都內建 PCI Express,而且裝置供應商普遍支援 PCI Express,因此您可以相對輕鬆地在現有設計中導入 Thunderbolt。
Thunderbolt 標準還採用現有的 Mini DisplayPort (MDP) 接頭,單一接頭可支援七個周邊裝置。不過,如果要重複使用 DisplayPort 接頭,必須在 DisplayPort 和 Thunderbolt 訊號之間進行多工處理
Thunderbolt 採用高資料傳輸率(在銅線上每通道的傳輸速度極快 10 Gbps,在光纖通道上每通道 20 Gbps),因此訊號品質成為主要設計考量。為了協助開發人員利用極高的影像品質和可靠性來區隔本身的產品,Diodes 提供完整的 Thunderbolt 裝置組合,以確保整個訊號鏈(從訊號來源時脈到端點周邊裝置)的訊號完整性。在 Intel Thunderbolt 的主要參考設計中,Diodes 技術不可或缺。