Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

影像技術

現今許多的類比與數位影像多媒體傳輸產品,應用使用搭載視訊擷取附加卡的個人電腦作為主要的使用者控制中心。所有的視訊畫格顯示與壓縮演算法,均由個人電腦執行(透過主要 CPU 或可用的圖形引擎),因此這些系統必須支援廣泛的輸入訊號來源。

Diodes 提供完整的產品組合,以供橫跨所有主要視訊標準的視訊產品應用使用:

現今的視訊介面提供高資料傳輸率,這會讓開發人員在設計可靠的高效能系統時訊號裕度縮小,結果導致增加設計複雜度。Diodes 在轉接驅動器/中繼器以及 HDMI 主動式切換器中應用我們的訊號調節技術,藉由沿訊號路徑重新產生訊號來恢復訊號完整性。提升的訊號完整性與效能,可直接提高設計系統時的訊號裕度,並增加訊號走線與纜線較長時的可靠性。裕度越大,設計人員的設計彈性就越大,因為他們可以在系統中使用比較平價的元件,藉此降低整體成本。此外,還能減少設計複雜度,進而加快上市速度。
Diodes 還提供廣泛的切換器,以支援單一裝置使用多重視訊訊號來源和/或輸出。有越來越多的使用者希望將可攜式裝置(例如手機和平板電腦)連接到 DTV 與電腦顯示器,因此切換器必須具備輕巧、高度整合、成本優勢與功率效率等特性。Diodes 切換器的主要特色包括提供介面、整合支援多重通訊協定、低抖動、靜電放電 (ESD) 保護,以及卓越的功率效率。
Diodes 擁有長期以來透過廣泛產品應用驗證的技術,我們總是在全新視訊標準問世時率先支援。OEM 可以依賴 Diodes 提供符合成本效益的元件,這些元件支援支援廣泛配置,包括 1 埠、2 埠、3 埠和 4 埠裝置(視產品應用而定)。Diodes 還提供客戶廣泛的設計支援、長期可靠供應,以及一站購足視訊與通訊介面需求。


 

類比視訊

Diodes 的類比視訊切換器,以及適用於 VGA、色差視訊、S 視訊與複合視訊/CVBS 的轉接驅動器/中繼器,可提供更高的整合、更低的衰減、智慧型功率調節,以及優越的訊號調節。 More

DisplayPort

Diodes 的 DisplayPort 切換器與轉接驅動器/中繼器可為以 2K/4K Ultra HD 解析度運作的 DisplayPort/HDMI 雙重功能提供優越的訊號完整性與更大的設計彈性。 More

HDMI/ DVI/ MHL

Diodes 可針對 HDMI、DVI 和 MHL 提供訊號調節與切換,以提供極小抖動、減少功耗並降低系統成本。 More

Thunderbolt

Diodes 提供的 Thunderbolt 型視訊產品應用包括低抖動時脈、減少衰減的切換器,以及可在纜線與走線變長時維護影像品質的訊號調節技術(轉接驅動器/中繼器)。 More