在智慧型手機應用方面,Diodes 公司與主要智慧型手機晶片廠商密切合作,提供組態通道感測控制器、極低損耗的多工器,可供 USB 3.2 Gen 1 整合 CC 感測與 VCONN 切換器。另外,Diodes 公司提供 USB2.0 切換器,可透過 USB Type-C 連接器提供除錯介面。
● TVS:DT1140、DT1240
● CC 感測控制/多工器: PI5USB30213、PI5USB30216A、PI3DBS12212A
● D+/- 切換器:PI3USB103 (USB2-UART)PI3USB223 (音訊)
Contact Us for more Information
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q為汽車POL應用提供高效率的DC-DC轉換。
針對便攜式、電池供電設備的開關功能,霍爾效應傳感器幫助設計者實現更小、更節能的設計。
查看我們目前供應產品的最新產品變更公告。 如有關於PCN的疑問或需要進一步了解,請聯繫您當地的Diodes 公司銷售代表。
您是否正在尋找一個有回報、充滿活力且能夠共創未來的職涯? 考慮加入Diodes 公司團隊。 我們設計、開發、製造並交付高品質的半導體產品給全球領先企業。