DisplayPort 是供數位影像產品影像用來將資料傳輸封包化的顯示介面,方式類似於乙太網路、USB 和 PCI Express 等通訊協定的運作。DisplayPort 不用固定差分配對發射像素與時脈訊號如 HDMI/DVI 或 LVDS 標準,而是利用嵌入式時脈來傳送小型資料封包。這種封包使用方式提供 DisplayPort 延伸能力,可以隨時新增功能,不需要大幅變更實體介面。
在 1.2 版,DisplayPort 不僅支援 3840 x 2160 解析度,還將訊號速率推升到 17.28 Gbps。為了提供可靠的視訊傳輸,維護整個介面的訊號完整性,這對工程師來說很重要。此外,工程師在設計支援總傳輸量大於 21 Gbps 的 DisplayPort 連結時,必須因應繞送和訊號完整性問題。
Diodes 的 DisplayPort 轉接驅動器/中繼器透過訊號調節來提升訊號完整性,提供開發人員更大的設計彈性,以在較長的纜線或走線距離中可靠驅動訊號。或者,開發人員可以運用更大的訊號裕度來簡化系統設計,及/或使用較便宜的元件以降低系統成本。
Diodes DisplayPort 切換器的主要特色包括: