Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

USB Type-C 擴充塢解決方案


針對擴充 USB Type C 介面,Diodes 公司提供超低損耗的交叉切換器以支援 USB3.1 Gen 1 (5Gbps) 與 4 個 DisplayPort 1.2 (5.4Gbps) 通道。另外,Diodes 公司提供 DisplayPort 切換器、USB3.1 Gen 1 與 DisplayPort DP1.2 ReDriver 以及瞬態電壓抑制器。可提供透過 Vbus 充電的電源切換器即將推出。

● TVS:DT1140DT1240

● Type-C Crossbar 切換器:PI3USB30532

● DP 切換器:PI3WVR31310A (自動 HPD 偵測)

● DP ReDriver:PI3EQXDP1201/PI3DPX1203

● USB 3.0 ReDriver:PI3EQX7741AI (3.3V)

● USB 充電器控制器:PI5USB2546A

Contact Us for more Information