我們的 D 類音訊放大器解決方案設計精良,具有極佳化的操作效率 (可最大化播放時間,尤其適合電池供電產品應用)、降低功耗以減少廢熱,並最小化電路板面積,同時輸出清晰無瑕的卓越音質。Diodes 公司的無濾波(Filterless) 專利設計與低電磁干擾 (EMI) 架構能夠實現高達 92% 的功率,同時去除傳統 D 類放大器典型設計所需的大型輸出電感器。
Diodes 公司的D 類放大器的技術特點包括:

我們的產品組合包含單聲道與立體聲喇叭驅動,最大輸出功率介於 3W 到 50W 之間,典型的總諧波失真加雜訊 (THD+N) 不到 0.5%。其他特色包括:
我們的耳機放大器在低靜態電流下,可驅動高達 100mW 的功率至 16Ω 或 32Ω 的立體聲,適合高耗電和電池供電產品應用,同時消除對大型輸出 DC 阻隔電容的需求,進而優化電路板面積。
Diodes 公司所有壓電喇叭(Piezo Speaker)驅動器皆配備自動喚醒/關閉控制功能,可節省整體系統功耗;典型的奈米安培關斷電流非常適合物聯網或穿戴式產品應用。整合式升壓器設計,輸出電壓可高達 36Vpp,為家用或個人產品應用最大化聲壓位準(SPL)。
| Part Number | Product Name |
VDD |
IQ (mA) |
Efficiency % |
Volume/Gain | Gain dB (Min) | Gain dB (Max) | SNR (dB) | PSRR (dB) | Package Outlines |
| PAM8908 | 25mW True CAP Free Stereo Headphone Driver | 5.5 | 4 | - | 4-Settings | -6 | 6 | 100 | 75 | U-QFN3030-16 (Type B) |
| PAM8907 | 31VPP Output Piezo Sounder Driver With Boost Converter | 5.5 | <0.001 | - | 2-Step | - | - | - | - | U-QFN2020-10 |
| PAM8965 | 12W Stereo Class-D Audio Amplifier with Synchronous Boost, SSM and External Audio Feedback | 8.5 | 10 | 90 | Gain Pin Adjustable | 6 | 26 | 100 | 67 | W-QFN5050-40 (Type US) |