Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

醫療

Roll over components to browse to details…

newmedical2

在設計醫療設備時,工程師比較需要注意的關鍵性因素是安全性、可靠性、和準確性等。在任何的醫療應用上這些特質都是都必須,不論是系統是使用在消費性的血糖測量、血壓監測器、胰島素泵、助聽器,又或是更高層次的診斷系統,像是電腦斷層攝影(CT)掃描機、超音波器材或磁振照影等。

為了滿足這些精確的需求,高訊號完善與低成本和低電力消耗是必要的。Diodes擁有先進的訊號調節技術和廣泛的產品系列,可以提供業界佳的性能和物料清單成本的組合的解決方案:

醫療設備的連接解決方案:

Diodes提供廣泛的基於的PCI Express協定的交換器橋接器UARTs和交換/橋接器(swidge)裝置,能夠連接醫療應用需要的可靠高速介面。Diodes的連接解決方案提供極高的資料傳輸率、極好的插入與回流損失的規格、與特低的運轉電力。

醫療設備的時鐘解決方案:

高性能時鐘訓好來源是維持訊號的完善、並滿足醫療系統快速資料數據和耐久的需求的基礎。Diodes產品擁有市場中極好的抖動性能,可以提供精準時鐘解決方案,同時提供廣泛的包裝選擇和性能,因此您可以為了您的應用找到理想的時鐘裝置。

醫療設備的信號調節解決方案:

Diodes知名的Redriver /中繼器技術是業界中少有可以匹配的,可以在高速系統中恢復訊號完善,並接受器端能夠獲得極佳的眼圖。透過提高訊號強度和調整確定化、如抖動和訊號衰退的損失,Diodes的Redrivers增加訊號的寬裕度,讓系統設計更精簡並利用高吞吐量連接,在較長線路及纜線長度保持信度,並透過在內部訊號電路上使用低費用的零件減少系統花費。Diodes為新的訊號協議,包括PCI Express Gen 3USB 3.0提供訊號調節技術。

醫療設備的電力解決方案:

Diodes提供不同類別的電力管理產品,包括重置ICs、LDO穩壓調節器、和電力管理器。透過高波動抑制、低電流消耗、和1 mm x 1 mm的包裝,這些產品在醫療系統可以保證極高電力效能和極小所需設計面積。

品質保證與可靠性:

透過廣泛的DisplayPortHDMI redrivers和訊號交換器產品系列,Diodes為您的高端診療與醫療造像設備設計提供高品質影像和可靠性。

Diodes的產品已為主要的連接技術優化,並且廣泛使用在醫療工業各方面中,包括客戶群所使用的USB裝置、高檔設備使用的PCI Express、和基於DisplayPort/HDMI的影像處理應用。多樣化的介面可以簡化到標準處理器的連結,因此消除額外零件或FPGAs提供固定邏輯操作的需求。我們的裝置提供4 kV加強絕緣,可以滿足病患和配備安全規定。

Diodes向您提供我們傑出的客戶服務,從方便得到我們廣泛的產品組合的評估版和樣品開始。我們公司全球的內部和外部銷售,加上一級經銷商和業務代表可以提供專業幫助,有效地為您的應用選擇包裝解決方案,解決由多個供應商中取得特定產品的需求。

為了確保您獲得我們技術支援的益處,Diodes透過評估板與詳細的說明文件、生產軟件驅動程式和原始碼、電腦程式工具、編排/Gerber文件、圖解、應用案例、和全球服務地區等,提供極佳的設計支援。專業的設計圖審閱能夠增快設計時間,減少重新設計次數與系統花費。

See Diodes' Medical Device Solutions (Click Image)

Medical Device

Application Notes