二次側調節控制器採用的特殊功能 IC 晶片向反馳式拓撲的一次側提供恆定電壓 (CV) 和恆定電流 (CC) 回饋訊號,以完成調節流程。特殊功能 IC 系列採用各種低成本封裝,涵蓋各種參考電壓、容差精度和供應電流。
恆定電壓 (CV) 和恆定電流 (CC) 控制器電源電流高達 1.2mA,採用 SO-8 和 SOT26 封裝。
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q為汽車POL應用提供高效率的DC-DC轉換。
針對便攜式、電池供電設備的開關功能,霍爾效應傳感器幫助設計者實現更小、更節能的設計。
查看我們目前供應產品的最新產品變更公告。 如有關於PCN的疑問或需要進一步了解,請聯繫您當地的Diodes 公司銷售代表。
您是否正在尋找一個有回報、充滿活力且能夠共創未來的職涯? 考慮加入Diodes 公司團隊。 我們設計、開發、製造並交付高品質的半導體產品給全球領先企業。