Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 13.5Gbps 高速視訊切換器 PI3WVR41310。針對新一代商用顯示器、遊戲顯示器、擴充塢、視訊矩陣切換器與嵌入式產品應用,該產品可以提高解析度與更新率。
PI3WVR41310 四通道視訊切換器可作為 3:1 多工器或是 1:3 解多工器使用。該款切換器於 13.5Gbps 時的插入損耗為 -1.8dB,在 10GHz 時頻寬則為 -3dB,支援例如 DisplayPort™ 2.1連接,達到超高位元率UHBR13.5規格,包括 HDMI 2.1 及其它新興和專有標準。
該產品也支持寬廣的訊號電壓範圍,共模電壓從 0V 至供應電軌電壓,可達到多重標準的直流耦合。由於不需要交流耦合電容,直流耦合可以在高度密集的 PCB設計中節省空間,並強化訊號完整性。PI3WVR41310 專為高速視訊訊號產品應用設計,透過低通道間串擾、低通道外隔離與低位元間偏斜,確保低訊號反射損耗。
為了幫助相連裝置之間達成正確配置與通訊,該產品具有專用顯示資料通道/輔助通道 (DDC/AUX) 接腳與熱插拔偵測 (HPD) 接腳,連接成功時可讓設備自動辨識。
PI3WVR41310採用 52 接腳無鉛封裝,尺寸為 3.5mm x 9mm,可節省空間,有助於降低 PCB 成本。該產品現可購買,訂購單位為 3,500 個。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003